피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
1703050118
Molex
Card Edge Connectors
Edgecard to PCB
EdgeLine
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/card20edge20connectors/edgecard20to20pcb/edgeline/170305.prj},{NB=1703050118},{PN=1703050118},{DESC=EdgeLine CoPlanar+ ESP Connector, 15 Gbps, 0.80mm Pitch, 2.36mm PCB Thickness, 118 Circuits, 30.0A Power Module},{PSC=118s – 0p},{CURRENT=0.5},{ECT=2.36},{ORIENTATION=Coplanar},{PCBTHICKNESS=2.79},{TIS=Through Hole - Compliant Pin}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
170305
Bill of material
1703050118
PN
Part Number
1703050118
DESC
Long Description
EdgeLine CoPlanar+ ESP Connector, 15 Gbps, 0.80mm Pitch, 2.36mm PCB Thickness, 118 Circuits, 30.0A Power Module
PSC
(p)ower-(s)ignal Configuration
118s – 0p
CURRENT
Current - Maximum per Contact
0.5
A
ECT
Edge Card Thickness
2.36
mm
ORIENTATION
Orientation
Coplanar
PCBTHICKNESS
PCB Thickness - Recommended
2.79
mm
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole - Compliant Pin
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.