Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
75556
Bill of material
755565000
PN
Part Number
DESC
Long Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
1
CURRENT
Current - Mximum per Contct
150.0 A
MPM
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole
プレビュー
3D
Footprint by Ultralibrarian
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください