Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 3
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
46081
Bill of material
460811000
PN
Part Number
DESC
Long Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
4
CURRENT
Current - Mximum per Contct
160.0 A
MPM
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Previews
3D
Footprint by Ultralibrarian
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси