Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 5
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
46437
Bill of material
464373011
PN
Part Number
DESC
Long Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
CURRENT
Current - Mximum per Contct
2.5, 60.0 A
MPM
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1, 3
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole
Previews
3D
Footprint by Ultralibrarian
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси