Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
46437
Bill of material
464373102
PN
Part Number
DESC
Long Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
CURRENT
Current - Mximum per Contct
2.5, 60.0 A
MPM
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1, 5
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale