Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
75561
Bill of material
755611501
PN
Part Number
DESC
Long Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
4
CURRENT
Current - Mximum per Contct
40.0 A
MPM
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Anteprime
3D
Footprint by Ultralibrarian
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali