피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
459840008
Molex
Board-to-Board Connectors
1.27mm, 2.50mm
EXTreme LPHPower
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/board-to-board20connectors/1.27mm2c202.50mm/extreme20lphpower/45984.prj},{NB=459840008},{PN=459840008},{DESC=1.27mm Pitch, EXTreme LPHPower Receptacle Header Reverse Orientation, Right-Angle, 4 Power, 24 Signal Contacts, Select Gold (Au) Plating, for 2.36mm Thick PC Board},{CIRCUITS=28},{CURRENT=1.0},{MPM=Gold},{ROWS=2},{ORIENTATION=Right Angle},{TIS=Through Hole}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
45984
Bill of material
459840008
PN
Part Number
459840008
459840008
DESC
Long Description
1.27mm Pitch, EXTreme LPHPower Receptacle Header Reverse Orientation, Right-Angle, 4 Power, 24 Signal Contacts, Select Gold (Au) Plating, for 2.36mm Thick PC Board
1.27mm Pitch, EXTreme LPHPower Receptacle Header Reverse Orientation, Right-Angle, 4 Power, 24 Signal Contacts, Select Gold (Au) Plating, for 2.36mm Thick PC Board
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
28
28
CURRENT
Current - Mximum per Contct
1.0
A
MPM
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.