Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 5
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
203955
Bill of material
2039550503
PN
Part Number
DESC
Long Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
CURRENT
Current - Mximum per Contct
0.3 A
MPM
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
Previews
3D
Footprint by Ultralibrarian
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси