Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
78399
Bill of material
783991022
PN
Part Number
DESC
Long Description
APPLICATION
Application
Mezzanine
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
4
CURRENT
Current - Mximum per Contct
15.0 A
DR
Data Rate
N/A Gbps
PAIRS
Number of Pairs
3
ORIENTATION
Orientation
Vertical
プレビュー
3D
Footprint by Ultralibrarian
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください