Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 3
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
78217
Bill of material
782171022
PN
Part Number
DESC
Long Description
APPLICATION
Application
Conventional, Coplanar
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
6
CURRENT
Current - Mximum per Contct
20.0 A
DR
Data Rate
N/A Gbps
PAIRS
Number of Pairs
6
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
Previews
3D
Footprint by Ultralibrarian
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси