피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
764955107
Molex
Backplane Connectors
PCB Header
Impact
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/backplane20connectors/pcb20header/impact/76495.prj},{NB=764955107},{PN=764955107},{DESC=Impact 85 Ohm Plus 4 Pair RAM Signal Module, Right Guided, 10 Columns, 120 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Lead Free},{APPLICATION=Coplanar},{CIRCUITS=120},{CURRENT=0.75},{DR=25.0},{PAIRS=4},{ORIENTATION=Right Angle}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
76495
Bill of material
764955107
PN
Part Number
764955107
764955107
DESC
Long Description
Impact 85 Ohm Plus 4 Pair RAM Signal Module, Right Guided, 10 Columns, 120 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Lead Free
Impact 85 Ohm Plus 4 Pair RAM Signal Module, Right Guided, 10 Columns, 120 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Lead Free
APPLICATION
Application
Coplanar
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
120
120
CURRENT
Current - Mximum per Contct
0.75
A
DR
Data Rate
25.0
Gbps
PAIRS
Number of Pairs
4
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.