Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
171575
Bill of material
1715759108
PN
Part Number
DESC
Long Description
APPLICATION
Application
Orthogonal Direct
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
150
CURRENT
Current - Mximum per Contct
0.75 A
DR
Data Rate
25.0 Gbps
PAIRS
Number of Pairs
5
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale