피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
879332020
Molex
PCB Headers and Receptacles
1.27mm
N/A
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/pcb20headers20and20receptacles/1.27mm/n2fa/87933.prj},{NB=879332020},{PN=879332020},{DESC=Slim-Grid Header, 20 Circuits, Surface Mount, Vertical, Unshrouded, 0.38µm Select Gold (Au) Plated, with Pick-and-Place Cap, Tape and Reel, Lead-Free},{CIRCUITS=20},{CURRENT=1.9},{MATERIAL=Tin},{ROWS=2},{ORIENTATION=Vertical},{TIS=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
87933
Bill of material
879332020
PN
Part Number
879332020
879332020
DESC
Long Description
Slim-Grid Header, 20 Circuits, Surface Mount, Vertical, Unshrouded, 0.38µm Select Gold (Au) Plated, with Pick-and-Place Cap, Tape and Reel, Lead-Free
Slim-Grid Header, 20 Circuits, Surface Mount, Vertical, Unshrouded, 0.38µm Select Gold (Au) Plated, with Pick-and-Place Cap, Tape and Reel, Lead-Free
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
20
20
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.9
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
Tin
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.