피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
879180001
Molex
Memory Module Connectors
Surface Mount
MiniDIMM
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/memory20module20connectors/surface20mount/minidimm/87918.prj},{NB=879180001},{PN=879180001},{DESC=0.60mm Pitch miniDIMM DDR2 Socket, Surface Mount, Right-Angle, 1.8V Key, 244 Circuits, Natural (Off White) Latch, Lead-Free},{CIRCUITS=244},{CURRENT=1.0},{EA=90° Angle (Side Entry)},{JEDEC=MO-244},{PCBTHICKNESS=1.57}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
87918
Bill of material
879180001
PN
Part Number
879180001
879180001
DESC
Long Description
0.60mm Pitch miniDIMM DDR2 Socket, Surface Mount, Right-Angle, 1.8V Key, 244 Circuits, Natural (Off White) Latch, Lead-Free
0.60mm Pitch miniDIMM DDR2 Socket, Surface Mount, Right-Angle, 1.8V Key, 244 Circuits, Natural (Off White) Latch, Lead-Free
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
244
244
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.0
A
EA
Entry Angle
90° Angle (Side Entry)
JEDEC
JEDEC Outline
MO-244
MO-244
PCBTHICKNESS
PCB Thickness - Recommended
1.57
mm
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.