피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
787570006
Molex
I/O Connectors
Receptacle
SAS-3/PCIe-3, U.2 (SFF-8639)
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/i2fo20connectors/receptacle/sas-32fpcie-32c20u.22028sff-863929/78757.prj},{NB=787570006},{PN=787570006},{DESC=1.27mm Signal Pitch, 0.80mm Signal Pitch, 1.27mm Power Pitch SAS-3/PCIe-3 Receptacle, Vertical, Surface Mount, with Front Solder Tab, 8.15mm Height, 1.00mm Peg Length, 0.80mm Peg Diameter, 1.60mm PCB Thickness, 68 Circuits, with Cap, Embossed Tape and Reel, Lead-Free},{CIRCUITS=68},{CURRENT=1.5},{ORIENTATION=Vertical},{TIS=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
78757
Bill of material
787570006
PN
Part Number
787570006
787570006
DESC
Long Description
1.27mm Signal Pitch, 0.80mm Signal Pitch, 1.27mm Power Pitch SAS-3/PCIe-3 Receptacle, Vertical, Surface Mount, with Front Solder Tab, 8.15mm Height, 1.00mm Peg Length, 0.80mm Peg Diameter, 1.60mm PCB Thickness, 68 Circuits, with Cap, Embossed Tape and Reel, Lead-Free
1.27mm Signal Pitch, 0.80mm Signal Pitch, 1.27mm Power Pitch SAS-3/PCIe-3 Receptacle, Vertical, Surface Mount, with Front Solder Tab, 8.15mm Height, 1.00mm Peg Length, 0.80mm Peg Diameter, 1.60mm PCB Thickness, 68 Circuits, with Cap, Embossed Tape and Reel, Lead-Free
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
68
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.5
A
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.