피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
786421044
Molex
Backplane Connectors
Power Header
Impact
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/backplane20connectors/power20header/impact/78642.prj},{NB=786421044},{PN=786421044},{DESC=Impact 3 Pair, Right-Angle Power Header, Board lock for 2.0mm to 3.0mm PCB thickness, Blade A1 & A2 Length 6.90mm, Blade B1 & B2 Length 5.70, Press-Fit, LCP, Glass Filled UL94-V0, Black, Tray Packaging, Lead-Free},{APPLICATION=Conventional, Coplanar},{CIRCUITS=4},{CURRENT=15.0},{DR=N/A},{PAIRS=3},{ORIENTATION=Right Angle}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
78642
Bill of material
786421044
PN
Part Number
786421044
DESC
Long Description
Impact 3 Pair, Right-Angle Power Header, Board lock for 2.0mm to 3.0mm PCB thickness, Blade A1 & A2 Length 6.90mm, Blade B1 & B2 Length 5.70, Press-Fit, LCP, Glass Filled UL94-V0, Black, Tray Packaging, Lead-Free
APPLICATION
Application
Conventional, Coplanar
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
4
CURRENT
Current - Mximum per Contct
15.0
A
DR
Data Rate
N/A
Gbps
PAIRS
Number of Pairs
3
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.