피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
783150001
Molex
Memory Module Connectors
Through Hole - Compliant Pin
DDR3 DIMM
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/memory20module20connectors/through20hole20-20compliant20pin/ddr320dimm/78315.prj},{NB=783150001},{PN=783150001},{DESC=1.00mm Pitch Aerodynamic DDR3 DIMM Socket, Very Low Profile, Vertical, Press-Fit, with Pegs, Black Housing and Latches, 0.76µm Gold (Au) Plating, 1.85mm Compliant Pin Length, 2.40mm PCB Thickness, 240 Circuits, Lead-Free},{CIRCUITS=240},{CURRENT=1.0},{EA=Vertical},{JEDEC=SO-012},{LENGTH=1.85},{PCBTHICKNESS=2.40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
78315
Bill of material
783150001
PN
Part Number
783150001
783150001
DESC
Long Description
1.00mm Pitch Aerodynamic DDR3 DIMM Socket, Very Low Profile, Vertical, Press-Fit, with Pegs, Black Housing and Latches, 0.76µm Gold (Au) Plating, 1.85mm Compliant Pin Length, 2.40mm PCB Thickness, 240 Circuits, Lead-Free
1.00mm Pitch Aerodynamic DDR3 DIMM Socket, Very Low Profile, Vertical, Press-Fit, with Pegs, Black Housing and Latches, 0.76µm Gold (Au) Plating, 1.85mm Compliant Pin Length, 2.40mm PCB Thickness, 240 Circuits, Lead-Free
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
240
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.0
A
EA
Entry Angle
Vertical
JEDEC
JEDEC Outline
SO-012
LENGTH
PC Tail Length
1.85
1.85
mm
PCBTHICKNESS
PCB Thickness - Recommended
2.40
2.40
mm
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.