Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
78172
Bill of material
781720410
PN
Part Number
DESC
Long Description
Pico-EZmate Female Crimp Terminal, Gold (Au) over Nickel Plating 0.10µm, 28-30 AWG, Reel
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.5 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
PMM
Plating min - Mating
0.100 µm
WS
Wire Size
28, 30 AWG
プレビュー
3D
Footprint by Ultralibrarian
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください