Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
75117
Bill of material
751170118
PN
Part Number
751170118
DESC
Long Description
VHDM Single-Ended Board-to-Board Stacker Receptacle, 18mm Stack Height, 2.00mm Pitch, Vertical, 8 Rows, 80 Circuits, 0.76µm Gold (Au)
APPLICATION
Application
Board-to-Board Mezzanine
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
80
CURRENT
Current - Mximum per Contct
3.0 A
DR
Data Rate
3.125 Gbps
PAIRS
Number of Pairs
Open Pin Field
ORIENTATION
Orientation
Vertical
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale