Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
74058
Bill of material
740581002
PN
Part Number
740581002
DESC
Long Description
VHDM Single-Ended Board-to-Board Backplane Header, 2.00mm Pitch, Vertical, 6 Rows, Pin End Version, 60 Circuits, 10 Columns, Pin Length 6.25mm
APPLICATION
Application
Backplane
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
60
CURRENT
Current - Mximum per Contct
2.0 A
DR
Data Rate
3.125 Gbps
PAIRS
Number of Pairs
Open Pin Field
ORIENTATION
Orientation
Vertical
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale