Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
505597
Bill of material
5055979000
PN
Part Number
DESC
Long Description
CURRENT
Current - Maximum per Contact
5.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
PMM
Plating min - Mating
0.762 µm
WS
Wire Size
20, 22, 24, 26, 28, SHKV0.3, SHKV0.5 AWG
Voransichten
3D
Footprint by Ultralibrarian
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen