Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
50372
Bill of material
503728100
PN
Part Number
DESC
Long Description
CURRENT
Current - Maximum per Contact
2.5 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
PMM
Plating min - Mating
0.900 µm
WS
Wire Size
22, 24, 26 AWG
Anteprime
3D
Footprint by Ultralibrarian
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali