피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
5019511950
Molex
FFC/FPC Connectors
0.50mm
Easy-On
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/ffc2ffpc20connectors/0.50mm/easy-on/501951.prj},{NB=5019511950},{PN=5019511950},{DESC=Easy-On FFC/FPC Connector, 0.50mm Pitch, V-Flip Series, Vertical, 4.05mm Height, 19 Circuits, Copper Alloy, 125°C Operating Temperature, Gold Plating},{AT=Front Flip},{CIRCUITS=19},{CP=N/A},{CURRENT=0.5},{ORIENTATION=Vertical},{MATERIAL=Gold}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 124
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
501951
Bill of material
5019511950
PN
Part Number
5019511950
5019511950
DESC
Long Description
Easy-On FFC/FPC Connector, 0.50mm Pitch, V-Flip Series, Vertical, 4.05mm Height, 19 Circuits, Copper Alloy, 125°C Operating Temperature, Gold Plating
Easy-On FFC/FPC Connector, 0.50mm Pitch, V-Flip Series, Vertical, 4.05mm Height, 19 Circuits, Copper Alloy, 125°C Operating Temperature, Gold Plating
AT
Actuator Type
Front Flip
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
19
19
CP
Contact Position
N/A
CURRENT
Current - Mximum per Contct
0.5
0.5
A
ORIENTATION
Orientation
Vertical
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
Gold
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.