Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
500762
Bill of material
5007620481
PN
Part Number
DESC
Long Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
48
CURRENT
Current - Maximum per Contact
12.0, 2.5 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
ROWS
Number of Rows
4
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Solder or Weld
Voransichten
3D
Footprint by Ultralibrarian
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen