Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
48408
Bill of material
484080003
PN
Part Number
484080003
DESC
Long Description
Universal Serial Bus (USB 3.0) I/O Receptacle, Vertical, Type A, High-Temperature Blue Nylon, 0.38µm Gold (Au) Plating
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
9
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.8 A
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale