Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
47642
Bill of material
476421001
PN
Part Number
DESC
Long Description
Micro-USB B Receptacle, Mid-Mount, with Through Hole Solder Tab, Gold (Au) Flash Plating, without Mylar, Lead-Free
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
5
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.8, 1.0 A
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole
Предварительные просмотры
3D
Footprint by Ultralibrarian
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро