Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
47642
Bill of material
476421001
PN
Part Number
DESC
Long Description
Micro-USB B Receptacle, Mid-Mount, with Through Hole Solder Tab, Gold (Au) Flash Plating, without Mylar, Lead-Free
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
5
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.8, 1.0 A
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole
Voransichten
3D
Footprint by Ultralibrarian
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen