Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
45718
Bill of material
457180002
PN
Part Number
457180002
DESC
Long Description
Mini-Fit Jr. PCI Express*, High End Graphics Add-In Card Applications Only, 6 Circuits
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
6
CURRENT
Current - Maximum per Contact
13.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale