Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 37
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
42820
Bill of material
428204244
PN
Part Number
DESC
Long Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
CURRENT
Current - Maximum per Contact
50.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale