Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
39890
Bill of material
398900620
PN
Part Number
DESC
Long Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
CURRENT
Current - Maximum per Contact
17.5 A
EA
Entry Angle
Horizontal
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical
PITCH
Pitch - Mating Interface
5.00 mm
TYPE
Type
Euro Block
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale