피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
395151503
Molex
Terminal Blocks and Barrier Strip
PCB Header
Eurostyle Pluggable
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/terminal20blocks20and20barrier20strip/pcb20header/eurostyle20pluggable/39515.prj},{NB=395151503},{PN=395151503},{DESC=3.81mm Pitch Eurostyle Vertical PCB Header, with Threaded Retention Inserts, Gold (Au) Plated, 3 Circuits},{CIRCUITS=3},{CURRENT=8.0},{EA=N/A},{ROWS=1},{ORIENTATION=Vertical},{PITCH=3.81},{TYPE=Euro Block}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 68
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
39515
Bill of material
395151503
PN
Part Number
395151503
395151503
DESC
Long Description
3.81mm Pitch Eurostyle Vertical PCB Header, with Threaded Retention Inserts, Gold (Au) Plated, 3 Circuits
3.81mm Pitch Eurostyle Vertical PCB Header, with Threaded Retention Inserts, Gold (Au) Plated, 3 Circuits
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
3
3
CURRENT
Current - Maximum per Contact
8.0
A
EA
Entry Angle
N/A
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
PITCH
Pitch - Mating Interface
3.81
mm
TYPE
Type
Euro Block
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.