Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
221632
Bill of material
2216320001
PN
Part Number
2216320001
DESC
Long Description
Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Receptacle, Type C, Right-Angle, Mid-mount, Surface Mount, Center Height 0mm, 24 Circuits, 0.75µm Gold (Au) Plating, Waterproof IPX7
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
24
CURRENT
Current - Maximum per Contact
0.25,1.25,5.0, See Product Specification A
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale