Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
217182
Bill of material
2171820001
PN
Part Number
2171820001
DESC
Long Description
Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Receptacle, Type C, Vertical, Surface Mount, Height 6.40mm, 16 Circuits, Gold (Au) Plating
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
16
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.25 A
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
Anteprime
3D
Footprint by Ultralibrarian
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali