Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
217180
Bill of material
2171800001
PN
Part Number
2171800001
DESC
Long Description
Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Receptacle, Type C, Right-Angle, Surface Mount, Top Mount, Center Height 5.9mm, Single Row, 16 Circuits, Gold (Au) Plating
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
16
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.25 A
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale