피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
2027180103
Molex
High-Speed I/O Connectors
Receptacle
QSFP-DD
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/high-speed20i2fo20connectors/receptacle/qsfp-dd/202718.prj},{NB=2027180103},{PN=2027180103},{DESC=QSFP-DD Surface Mount Connector, 76 Circuits, 56 Gbps, 0.76µm Gold (Au) Plated},{CIRCUITS=76},{CURRENT=2.0},{DR=56.0},{ORIENTATION=Right Angle},{TIS=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
202718
Bill of material
2027180103
PN
Part Number
2027180103
DESC
Long Description
QSFP-DD Surface Mount Connector, 76 Circuits, 56 Gbps, 0.76µm Gold (Au) Plated
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
76
CURRENT
Current - Maximum per Contact
2.0
A
DR
Data Rate
56.0
Gbps
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.