Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
19437
Bill of material
194370029
PN
Part Number
194370029
DESC
Long Description
MX150L 4 Circuit Right-Angle Header with Panel Gasket 8 to 12 AWG Wire
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
4
CURRENT
Current - Maximum per Contact
40.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale