피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
1733630001
Molex
Board-to-Board Connectors
3.50mm
NeoPress
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/board-to-board20connectors/3.50mm/neopress/173363.prj},{NB=1733630001},{PN=1733630001},{DESC=NeoPress High-Speed Mezzanine Plug, 3.50mm Pitch, 6x10, 60 Triads (180 Circuits), 7.50mm Connector Height, 0.76µm Gold (Au) Plating},{CIRCUITS=180},{CURRENT=1.0},{MPM=Gold},{ROWS=6},{ORIENTATION=Vertical},{TIS=Through Hole - Compliant Pin}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
173363
Bill of material
1733630001
PN
Part Number
1733630001
DESC
Long Description
NeoPress High-Speed Mezzanine Plug, 3.50mm Pitch, 6x10, 60 Triads (180 Circuits), 7.50mm Connector Height, 0.76µm Gold (Au) Plating
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
180
CURRENT
Current - Mximum per Contct
1.0
A
MPM
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
6
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole - Compliant Pin
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.