Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
173161
Bill of material
1731610003
PN
Part Number
1731610003
DESC
Long Description
zCXP Standard Connector Assembly, 0.80mm Pitch, Gold (Au) Over Nickel Plated, 84 Circuits
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
84
CURRENT
Current - Maximum per Contact
0.5 A
DR
Data Rate
25.0 Gbps
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole - Compliant Pin
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale