피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
1731240005
Molex
High-Speed I/O Connectors
Receptacle
zCXP
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/high-speed20i2fo20connectors/receptacle/zcxp/173124.prj},{NB=1731240005},{PN=1731240005},{DESC=zCXP Short Connector Assembly, 0.80mm Pitch, Belly-to-Belly, with Extended EMI Clip, Gold (Au) Over Nickel Plated, 84 Circuits},{CIRCUITS=84},{CURRENT=0.5},{DR=25.0},{ORIENTATION=Right Angle},{TIS=Through Hole - Compliant Pin}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
173124
Bill of material
1731240005
PN
Part Number
1731240005
1731240005
DESC
Long Description
zCXP Short Connector Assembly, 0.80mm Pitch, Belly-to-Belly, with Extended EMI Clip, Gold (Au) Over Nickel Plated, 84 Circuits
zCXP Short Connector Assembly, 0.80mm Pitch, Belly-to-Belly, with Extended EMI Clip, Gold (Au) Over Nickel Plated, 84 Circuits
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
84
CURRENT
Current - Maximum per Contact
0.5
A
DR
Data Rate
25.0
Gbps
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole - Compliant Pin
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.