Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
172066
Bill of material
1720661098
PN
Part Number
1720661098
DESC
Long Description
EdgeLine CoPlanar+ Connector, 15 Gphs, 0.80mm Pitch, 1.57mm PCB Thinckness, 98 Circuits
PSC
(p)ower-(s)ignal Configuration
98s - 0p
CURRENT
Current - Maximum per Contact
0.5 A
ECT
Edge Card Thickness
1.57 mm
ORIENTATION
Orientation
Coplanar
PCBTHICKNESS
PCB Thickness - Recommended
2.79 mm
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole - Compliant Pin
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale