Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
170382
Bill of material
1703820002
PN
Part Number
DESC
Long Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
20
CURRENT
Current - Maximum per Contact
0.5 A
DR
Data Rate
28.0 Gbps
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
Предварительные просмотры
3D
Footprint by Ultralibrarian
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро