피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
1510400001
Molex
I/O Connectors
Plug
SAS 12G, SAS-3
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/i2fo20connectors/plug/sas2012g2c20sas-3/151040.prj},{NB=1510400001},{PN=1510400001},{DESC=1.27mm Signal Pitch, 0.80mm Signal Pitch, 1.27mm Power Pitch SAS-3 Plug, Vertical, Surface Mount, with Solder Tab, 7.88mm Height, 1.00mm Peg Length, 1.57mm PCB Thickness, 29 Circuits, with Cap, Embossed Tape and Reel, Lead-Free},{CIRCUITS=29},{CURRENT=1.5},{ORIENTATION=Vertical},{TIS=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
151040
Bill of material
1510400001
PN
Part Number
1510400001
DESC
Long Description
1.27mm Signal Pitch, 0.80mm Signal Pitch, 1.27mm Power Pitch SAS-3 Plug, Vertical, Surface Mount, with Solder Tab, 7.88mm Height, 1.00mm Peg Length, 1.57mm PCB Thickness, 29 Circuits, with Cap, Embossed Tape and Reel, Lead-Free
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
29
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.5
A
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.