Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
104223
Bill of material
1042230501
PN
Part Number
1042230501
DESC
Long Description
0.80mm Pitch HSAutoLink Right-Angle Header, Surface Mount, 5 Circuit, Type A
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
5
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
Anteprime
3D
Footprint by Ultralibrarian
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali